Магнитен сензор
MS5010
MS-3060-BPKG/AS-510-TPS
Магнитен сензор
MS5010
MS-3060-BPKG/AS-510-TPS
- Дълъг диапазон на регистриране от 60 mm
- Висока честота на превключване за бързи процеси
- Скрит и открит монтаж в метали, които не могат да се намагнитват
- Широк работен температурен диапазон
- Компактен корпус за употреба на места с ограничено пространство
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 60; (отнасящи се до магнита M 4.0) |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 28 x 10 x 16 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 10 |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 5000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 60; (отнасящи се до магнита M 4.0) |
---|---|
Магнитна чувствителност [mT] | 1,2 |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [% от Sr] | 1...10 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...75 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 2847 |
Механични данни
Тегло [g] | 17 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 28 x 10 x 16 |
Материал | корпус: PBT оранжев |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M8; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|