You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Магнитни сензори
  4. Всички магнитни сензори
  5. MQ2004

Магнитен сензор

MQ2004

MQ23005BFRKG/B/AM/IO/WFI/0,3M/ZH/US

Магнитен сензор

MQ2004

MQ23005BFRKG/B/AM/IO/WFI/0,3M/ZH/US

  • Устойчиви на шлака от заваряване благодарение на незалепващото покритие
  • Надеждно известяване за износване, когато обхватът на чувствителност намалее
  • Индикация за степента на замърсяване с цел превантивна поддръжка
  • Здрава и устойчива на удари благодарение на активното лице, направено от метал
  • Изключително пестяща място конструкция за употреба на места с ограничено пространство
  • Лесна комуникация и определяне на параметрите чрез IO-Link
  • Бързо локализиране на повреда благодарение на обширни диагностични функции
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP/NPN; (настроеваеми)
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Обхват на сензора [mm] 5
Интерфейс за комуникация IO-Link
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 20 x 8 x 32
Приложение
Система с покритие против залепване на пръски
Среда разпознава само желязосъдържащи метали
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Номинално изолационно напрежение [V] 60
Консумация на ток [mA] < 30
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] < 0,3
Изходи
Електрическо изпълнение PNP/NPN; (настроеваеми)
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Макс. ток на утечка [mA] 0,1
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 200
Бележки за честотата на превключване [Hz]
напрежение от чужди полета: 10
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 5
Реален обхват на засичане Sr [mm] 5 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...4,05
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1
Хистерезис [% от Sr] < 10
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...20
Повторяемост [% от Sr] 10
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри хистерезис / прозорец; забавяне при изключване; имунитет на заваръчното поле; включване; Автоматично обучение
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9 CDV
Профили Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
SIO режим да
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 9,6
Данни за процеса през IO-Link (периодични)
функция дължина на бита
Процесни стойности 16
състоянието на устройството 4
двоична информация за превключване 4
Функции на IO-Link (ациклични) специфичен маркер за приложение; брояч на работното време; брояч на цикли на превключване
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 829
Забележка:
За повече информация, моля вижте PDF файла на IODD на "Изтегляния"
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Температура на съхранение [°C] -30...85
Защита IP 65; IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
EN 55011 клас B
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 Fc 20 Земно притегляне (10...3000 Hz) / 50 почистващи цикъла на честота; 1 октава на минута в 3 оси
Удароустойчивост
EN 60068-2-27 Ea 100 Земно притегляне 11 ms от синуса; 3 удара във всяка посока на 3-те координатни оси
Непрекъсната устойчивост на удари
EN 60068-2-27 40 Земно притегляне 6 ms; 4000 удара във всяка посока на трите координатни оси
MTTF [Години] 1976
UL удобрение
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Захранване Limited Voltage/Current
Номер за одобрение на UL C010
Файл номер UL E174191
Механични данни
Тегло [g] 45
Корпус правоъгълен
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] 20 x 8 x 32
Материал цинкова отливка с покритие против залепване на пръски; LED прозорец: TPU; присаждане: PUR
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа на дисплея 1 x Светодиод, зелен
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; загасяща светлина (IEC 60332-2, UL: FT2)
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Заключване: Накатена гайка, с възможност за въртене