Магнитен сензор
MQ2003
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/WFI/ZH
Магнитен сензор
MQ2003
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/WFI/ZH
- Устойчиви на шлака от заваряване благодарение на незалепващото покритие
- Надеждно известяване за износване, когато обхватът на чувствителност намалее
- Индикация за степента на замърсяване с цел превантивна поддръжка
- Здрава и устойчива на удари благодарение на активното лице, направено от метал
- Изключително пестяща място конструкция за употреба на места с ограничено пространство
- Лесна комуникация и определяне на параметрите чрез IO-Link
- Бързо локализиране на повреда благодарение на обширни диагностични функции
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (настроеваеми) |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Обхват на сензора [mm] | 5 |
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 20 x 8 x 32 |
Приложение
Система | с покритие против залепване на пръски |
---|---|
Среда | разпознава само желязосъдържащи метали |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Номинално изолационно напрежение [V] | 60 |
Консумация на ток [mA] | < 30 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | < 0,3 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (настроеваеми) | |
---|---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) | |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 | |
Макс. ток на утечка [mA] | 0,1 | |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 | |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 100 | |
Честота на превключване DC [Hz] | 200 | |
Бележки за честотата на превключване [Hz] |
|
|
Защита срещу късо съединение | да | |
Вид защита от късо съединение | импулсна | |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 5 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...4,05 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | < 10 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...20 |
Повторяемост [% от Sr] | 10 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | хистерезис / прозорец; забавяне при изключване; Закъснение при включване и изключване; включване; Функция обучение |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Профили | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO режим | да | ||||||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 9,6 | ||||||||
Данни за процеса през IO-Link (периодични) |
|
||||||||
Функции на IO-Link (ациклични) | специфичен маркер за приложение; брояч на работното време; брояч на цикли на превключване | ||||||||
Поддържаните устройства |
|
||||||||
Забележка: |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -30...85 |
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Непрекъсната устойчивост на удари |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 1976 | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 81,7 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | 20 x 8 x 32 |
Материал | цинкова отливка с покритие против залепване на пръски; LED прозорец: TPU; присаждане: PUR |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; загасяща светлина (IEC 60332-2, UL: FT2); 3 x 0,34 mm² / устойчив на пръски от заваряване |
---|