- Продукти
- Технология за безопасност
- RFID-кодирани и магнитно кодирани сензори за безопастност
- RFID сензори
- MN701S
RFID-кодиран сензор за безопасност
MN701S
MN38010-BPKG/UC/US
RFID-кодиран сензор за безопасност
MN701S
MN38010-BPKG/UC/US
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | 2 x OSSD, 1 x PNP |
Обхват на сензора [mm] | 12; (с дефиниран задвижващ механизъм) |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 72 x 18 x 25 |
Приложение
Дизайн | уникално напълно кодирана цел | |
---|---|---|
Тип на работата | постоянна експлоатация | |
Одобрение за радио | САЩ; Канада; Австралия; ЕС / ЧЕРВЕН; Китай; Сингапур | |
Отбелязванo одобрение на връзката |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20,4...26,4 DC |
---|---|
Номинално изолационно напрежение [V] | 32 |
Работен ток [mA] | 40...700 |
Ток без натоварване [mA] | 30 |
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 1500 |
Работна честота [MHz] | 0,125 |
---|---|
Трансмисионна енергия ERP [mW] | 0,0002245 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | 2 x OSSD, 1 x PNP |
Макс. ток на утечка [mA] | 0,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 50 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1 |
Изходящи данни | интерфейс тип C клас 2 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Макс. капацитивно натоварване CL_max [nF] | 200 |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 12; (с дефиниран задвижващ механизъм) |
---|---|
Безопасно разстояние при изключване s(ar) [mm] | 16 |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [%] | 20 |
---|---|
Аналогов изход за повторяемост [%] | ≤ 10; (% Sn) |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | 160 |
---|---|
Време за реакция при приближаване до зоната за активиране [ms] | 600 |
Условия на работа
Приложения | Клас C съгл. EN 60654-1 - приложение, устойчиво на атмосферните влияния | |
---|---|---|
Околна температура [°C] | -25...70 | |
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Околна температура [°C] | 10...40 | |
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | накратко: 5...95 %; постоянен: 5...70 % | |
Налягане на въздуха [kPa] | 80...106 | |
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 | |
Йонизиращо лъчение | не е разрешено | |
Разпръскване на солен разтвор | не | |
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||
Устойчивост на вибрации |
|
Класификация за безопасност
Съответства на изискванията |
|
||
---|---|---|---|
Време за употреба TM [h] | ≤ 175200 | ||
Мисия време TM (допълнителна индикация) |
|
||
PFH [1/h] | 1,5E-09 |
Механични данни
Тегло [g] | 176,5 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 72 x 18 x 25 |
Материал | PA |
Усилие на затягане [Nm] | 0,8...2 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана (1.4301 / 304) |
---|