- Продукти
- Технология за безопасност
- RFID-кодирани и магнитно кодирани сензори за безопастност
- Магнитно кодирани сензори
- MN501S
Магнитно кодиран датчик
MN501S
MN44008-AKOG/6m/-H
Магнитно кодиран датчик
MN501S
MN44008-AKOG/6m/-H
- Възможност за задействане от различни положения
- Изградени от неръждаема стомана за по-голяма защита от подправяне
- Отговаря на новото описание на интерфейса CB24I от ZVEI
- Отговаря на най-високите нива на безопасност по стандарт ISO 13849-1 и SILCL 3 до IEC 62061
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Изходна функция | 2 x нормално отворени; (безпотенциални) |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 8; (с дефиниран задвижващ механизъм) |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 88 x 13,1 x 25 |
Приложение
Дизайн | кодирана цел |
---|---|
Тип на работата | постоянна експлоатация |
Приложение | За приложения, свързани с безопасността |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 24 DC |
---|---|
Номинално изолационно напрежение [V] | 60 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Вътрешно съпротивление (Ri) [Ω] | 10; (1 W) |
Изходи
Изходна функция | 2 x нормално отворени; (безпотенциални) |
---|---|
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 50 |
Честота на превключване DC [Hz] | 150 |
Изходящи данни | Интерфейс тип A |
Устойчив на късо съединение | не |
Макс. капацитивно натоварване CL_max [nF] | 20 |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 8; (с дефиниран задвижващ механизъм) |
---|---|
Безопасно разстояние при изключване s(ar) [mm] | 20 |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | 10 |
---|---|
Макс. време на спад [ms] | 0,1 |
Макс. време за направа вкл. отклонения [ms] | 0,6 |
Условия на работа
Приложения | Клас C съгл. EN 60654-1 - приложение, устойчиво на атмосферните влияния | |
---|---|---|
Околна температура [°C] | -25...80 | |
Околна температура [°C] | 10...40 | |
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | накратко: 5...95 %; постоянен: 5...70 % | |
Налягане на въздуха [kPa] | 80...106 | |
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 | |
Разпръскване на солен разтвор | не | |
Защита | IP 67; IP 69K; (защитен кабел) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||
Устойчивост на вибрации |
|
Класификация за безопасност
Време за употреба TM [h] | ≤ 175200 | |
---|---|---|
Мисия време TM (допълнителна индикация) |
|
|
B10D | 20.000.000; (без товар; при макс. товар DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000) |
Механични данни
Тегло [g] | 449 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 88 x 13,1 x 25 |
Материал | корпус: PA; монтажна планка: неръждаема стомана (1.4301 / 304) |
Усилие на затягане [Nm] | 0,8...2 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 6 m, PVC, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² |
---|