You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Технология за безопасност
  3. RFID-кодирани и магнитно кодирани сензори за безопастност
  4. Магнитно кодирани сензори
  5. MN204S

Магнитно кодиран датчик

MN204S

MN16005-AKOG/-H

Магнитно кодиран датчик

MN204S

MN16005-AKOG/-H

  • Възможност за задействане от различни положения
  • Изградени от неръждаема стомана за по-голяма защита от подправяне
  • Отговаря на новото описание на интерфейса CB24I от ZVEI
  • Отговаря на най-високите нива на безопасност по стандарт ISO 13849-1 и SILCL 3 до IEC 62061
Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • ukca
  • cul
Характеристики на продукта
Изходна функция 2 х нормално отворени, 1 х нормално затворен; (безпотенциални)
Обхват на сензора [mm] 5; (с дефиниран задвижващ механизъм)
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 36 x 13 x 26
Приложение
Дизайн кодирана цел
Тип на работата постоянна експлоатация
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 24 DC
Номинално изолационно напрежение [V] 60
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността не
Вътрешно съпротивление (Ri) [Ω] 10; (1 W)
Изходи
Изходна функция 2 х нормално отворени, 1 х нормално затворен; (безпотенциални)
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 50
Честота на превключване DC [Hz] 150
Изходящи данни Интерфейс тип A
Устойчив на късо съединение не
Макс. капацитивно натоварване CL_max [nF] 20
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 5; (с дефиниран задвижващ механизъм)
Безопасно разстояние при изключване s(ar) [mm] 15
Време за реакция
Време за реакция [ms] 10
Макс. време на спад [ms] 0,1
Макс. време за направа вкл. отклонения [ms] 0,6
Условия на работа
Приложения Клас C съгл. EN 60654-1 - приложение, устойчиво на атмосферните влияния
Околна температура [°C] -25...80
Забележка за температурата на околната среда
експлоатационен живот ≤ 87600 h
Околна температура [°C] 10...40
Забележка за температурата на околната среда
експлоатационен живот ≤ 175200 h
Макс. относителна влажност на въздуха [%] накратко: 5...95 %; постоянен: 5...70 %
Налягане на въздуха [kPa] 80...106
Макс. височина над морското равнище [m] 2000
Разпръскване на солен разтвор не
Защита IP 67; IP 69K; (защитен кабел)
Тестове / одобрения
EMC
IEC 60947-5-1
Удароустойчивост
EN 60068-2-27 30 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
IEC 60068-2-6 10 Земно притегляне (10...55 Hz)
Класификация за безопасност
Време за употреба TM [h] ≤ 175200
Мисия време TM (допълнителна индикация)
20 години
B10D 20.000.000; (без товар; при макс. товар DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000)
Механични данни
Тегло [g] 217
Корпус правоъгълен
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] 36 x 13 x 26
Материал PA
Усилие на затягане [Nm] 0,8...2
Аксесоари
Доставени артикули
кодирана цел
покрийте капачките: 4
Забележки
Забележки
Връзка от тип G150xS / AC4x2S е възможно да се достигне до PL e (ISO 13849-1) или SIL cl 3 (IEC 62061)
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PVC, Ø 5 mm; 6 x 0,25 mm²