You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Сензори за цилиндри
  4. Всички сензори на цилиндрите
  5. MK5900

T-образен сензор за цилиндри

MK5900

MKI3020-BPKG/A/AS

T-образен сензор за цилиндри

MK5900

MKI3020-BPKG/A/AS

  • Функция „самозаключване“ за бърз монтаж и лесно регулиране
  • Лесен монтаж чрез „пускане от горната част“ в канал
  • Бързо свързване в следствие на вградения куплунг М8
  • Точно отчитане на позицията благодарение на много малкия хистерезис
  • Много висока честота на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен
Размери [mm] 27,5 x 18 x 15,5
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Консумация на ток [mA] < 10
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Макс. време за закъснение при включване [ms] 30
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 6000
Защита срещу късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Магнитна чувствителност [mT] 2
Скорост на движение [m/s] > 10
Прецизност / отклонения
Хистерезис [mm] < 1
Повторяемост [mm] < 0,2
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...85
Защита IP 65; IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
EN 55011 клас B
MTTF [Години] 1887
Механични данни
Тегло [g] 12,4
Монтаж неекраниран монтаж
Тип на монтажа фиксиращ елемент с комбиниран конектор / шестоъгълен конектор AF 1.5
Тип на цилиндъра Т-образни цилиндри
Размери [mm] 27,5 x 18 x 15,5
Материал корпус: PA; монтажен елемент: неръждаема стомана / месинг
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Доставени артикули
здрав държач: 1
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Връзка Конектор: 1 x M8; кодиране: A; Заключване: плътно съответстващи