1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. M95003

табелка в зависимост от потребителя

Магнитен сензор с две точки на превключване за диагностика на спирачките

M9G4075PARKG/A/US

M95003

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • За надеждно детектиране на блокирано състояние на ротори
  • За надеждно детектиране на блокирано състояние на ротори
  • За употреба във вятърни турбини
  • С три комутиращи изхода и програмируеми точки на превключване
  • Широк работен температурен диапазон
  • Голяма обща точност и дългосрочна стабилност
  • ce
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Изходна функция 2 x нормално затворен / 1 x нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 5,4
Минимален работен ток [mA] 2
Макс. ток на утечка [mA] 0,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 80
Честота на превключване DC [Hz] 0,5
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на измерване [mm] 62...137
Прецизност / отклонения
Хистерезис [mm] 0,5
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...70
Защита IP 20; IP 67; (входна страна: IP 20; страна на конектора: IP 67)
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
EN 55011 емисия клас B
IEC 60255-5 4 kV линия към линия, Ri: 500 Ohm
Механични данни
Тегло [g] 0,001
Размери [mm] Ø 40 / L = 120
Материал месинг с бронзово покритие; корпус на конектора: PA; вход: неръждаема стомана
Усилие на затягане [Nm] < 20
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 4 x 90° Светодиод, жълт OUT 1
Статус на превключване 4 x 90° Светодиод, червен OUT 3
Забележки
Забележки
При доставка: всички изходи / светодиоди се включват / изключват / мигат
Указания табелка в зависимост от потребителя
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Връзка Съединител: 1 x M12; Контакти: със златно покритие
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — M95003-00 — 22.04.2013 —