- Продукти
- M30721
Програмируем контролер за мобилни приложения
M30721
ecomatController/124
Програмируем контролер за мобилни приложения
M30721
ecomatController/124
- За сложни управляващи функции в автомобили и мобилни машини
- С много мултифункционални, подлежащи на конфигуриране, входни и изходни канали
- Високопроизводителни CAN интерфейси за различни комуникационни задачи
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: CR721S Сравнение на изделия: M30721 / CR721S Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 8...32 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 400 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи | 124 |
---|---|
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 68; Брой аналогови входове: 24; Брой входни честоти: 16; Брой резисторни входове: 4; Брой цифрови изходи: 54; Брой аналогови изходи: 2 |
Входове
Брой входни честоти | 16 |
---|---|
Брой резисторни входове | 4 |
Брой цифрови входове | 68 |
Брой аналогови входове | 24 |
Аналогов вход (ток) [mA] | 0...20 |
Аналогов вход (напрежение) [V] | 0...32 |
Изходи
Брой цифрови изходи | 54 |
---|---|
Брой аналогови изходи | 2 |
Аналогов напреженов изход [V] | 0...10 |
Защита срещу късо съединение | да |
Брой изходи на PWM | 54 |
Брой изходи на PWM-I | 36 |
Брой изходи с H-мост | 6 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | входно / изходни функции |
---|---|
PLC функционира съгласно IEC 61131-3 | да |
Интерфейси
Брой CAN интерфейси | 4 |
---|---|
Брой Ethernet интерфейси | 1 |
Брой интерфейси R232 | 1 |
Условия на работа
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67; (съвместно със съответния конектор) |
Механични данни
Тегло [g] | 1924 |
---|---|
Тип на монтажа | площ |
Размери [mm] | 219 x 47 x 271 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|