- Продукти
- Сензори
- Сензори за ниво
- Използване в приложения с охлаждащи, почистващи и смазочни материали, както и с хидравлични масла
- LT8022
Електронен сензор за ниво и температура
LT8022
LT0264B-B-00KSPKG/US
Електронен сензор за ниво и температура
LT8022
LT0264B-B-00KSPKG/US
- Надеждно детектиране на ниво в съдове и резервоари
- За употреба във вода, масла и охлаждащи течности
- Лесна настройка на функцията за превключване и точките на превключване
- Следене на ниво и температура само с един модул
- Ясно видим 4-цифрен светодиоден дисплей
- Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
За 8-пиновите конектори цветове не са стандартизирани. Моля, имайте предвид окабеляването на сензора и конекторите (вижте техническите характеристики).
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 4 |
---|---|
Фабрична настройка | 2 нива на превключващи изходи (OUT1, OUT2); 2 температурни изхода на изхода (OUT3, OUT4); минерални масла |
Дължина на сондата L [mm] | 264 |
Приложение
Среда | водни охлаждащи течности; масла; среда на маслена основа; вода; среди подобни на водата |
---|---|
Диелектрична константа на средата | > 2 |
Не може да се използва за | изключително проводими носители; лепкави среди; гранули; насипен материал; киселини; основи |
Налягане на резервоара [bar] | 0,5; (когато се монтира с монтажни принадлежности: E43001 - E43007, E43019) |
Температура на средата [°C] | 0...35; (с климатична тръба E43100 35...65 °C) |
---|
Температура на средата [°C] | 0...70 |
---|---|
Температура на средата за кратко време [°C] | 0...90; (< 1 h) |
Температура на средата [°C] | 0...35; (с климатична тръба E43100 35...65 °C) |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | < 3 |
Принцип на измерване | капацитивен |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 4 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 4 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; IO-Link |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 4 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | термичен, импулсен |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Фабрична настройка | 2 нива на превключващи изходи (OUT1, OUT2); 2 температурни изхода на изхода (OUT3, OUT4); минерални масла |
---|---|
Дължина на сондата L [mm] | 264 |
Активен обхват A [mm] | 195 |
Неактивен обхват I1 / I2 [mm] | 53 / 16 |
Гранична точка SP [mm] | 25...190 |
---|---|
Точка на нулиране rP [mm] | 20...195 |
На стъпки от [mm] | 5 |
Референтна точка OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF |
Хистерезис, ОП [mm] | 2 |
Обхват на измерване [°C] | -20...90 |
---|---|
Гранична точка SP [°C] | -19,5...90 |
Точка на нулиране rP [°C] | -20...89,5 |
На стъпки от [°C] | 0,5 |
Резолюция на превключващия изход [K] | 0,5 |
Прецизност / отклонения
Грешка при измерването [% от крайната стойност] | ± 5 |
---|---|
Повторяемост | ± 2 |
Резолюция [mm] | 5 |
Прецизност на точката на превключване [K] | ± 1,5 |
---|---|
Резолюция [K] | 0,5 |
Динамичен отговор T09 [s] | 90 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; SP / rP позиция; ОП позиция; настройка OP; среден избор; настройка за отместване; Дисплей; присвояване на стойност на процеса |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, аналогови | 4 | ||||
Данни за процеса, двоични | 4 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 4,5 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...80 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 224 |
Механични данни
Тегло [g] | 290,35 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 16 |
Материал | неръждаема стомана (1.4301 / 304); неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PP; PA; TPV |
Материали (мокри части) | PP |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|