You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Сензори за ниво
  4. Използване в приложения с охлаждащи, почистващи и смазочни материали, както и с хидравлични масла
  5. LT3024

Електронен сензор за ниво и температура

LT3024

LT0728B-B-00KLPKG/US

Електронен сензор за ниво и температура

LT3024

LT0728B-B-00KLPKG/US

  • Надеждно детектиране на ниво в съдове и резервоари
  • За употреба във вода, масла и охлаждащи течности
  • Лесна настройка на функцията за превключване и точките на превключване
  • Следене на ниво и температура само с един модул
  • Ясно видим 4-цифрен светодиоден дисплей
  • Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1
Фабрична настройка минерални масла
Дължина на сондата L [mm] 728
Приложение
Среда водни охлаждащи течности; масла; среда на маслена основа; вода; среди подобни на водата
Диелектрична константа на средата > 2
Не може да се използва за изключително проводими носители; лепкави среди; гранули; насипен материал; киселини; основи
Налягане на резервоара [bar] 0,5; (когато се монтира с монтажни принадлежности: E43001 - E43007, E43019)
Охлаждащи течности
Температура на средата [°C] 0...35; (с климатична тръба E43102 35...55 °C)
Масло
Температура на средата [°C] 0...70
Температура на средата за кратко време [°C] 0...90; (< 1 h)
Вода
Температура на средата [°C] 0...35; (с климатична тръба E43102 35...55 °C)
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC
Консумация на ток [mA] < 50
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Отложено включване [s] < 3
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал превключващ сигнал; аналогов сигнал; IO-Link
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Брой цифрови изходи 1
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 200
Брой аналогови изходи 1
Аналогов токов изход [mA] 4...20, обратимо
Макс. натоварване [Ω] 500
Аналогов напреженов изход [V] 0...10, обратимо
Мин. товарно съпротивление [Ω] 2000
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение термичен, импулсен
Защита от претоварване да
Обхват на измерване / настройка
Фабрична настройка минерални масла
Дължина на сондата L [mm] 728
Активен обхват A [mm] 585
Неактивен обхват I1 / I2 [mm] 104 / 39
Диапазон на настройка
Гранична точка SP [mm] 60...590
Точка на нулиране rP [mm] 50...580
На стъпки от [mm] 10
Референтна точка OP [mm] 200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 - 610 - OFF
Хистерезис, ОП [mm] 4
Следене на температурата
Обхват на измерване [°C] -20...90
Гранична точка SP [°C] -19,5...90
Точка на нулиране rP [°C] -20...89,5
На стъпки от [°C] 0,5
Резолюция на превключващия изход [K] 0,5
Прецизност / отклонения
Грешка при измерването [% от крайната стойност] ± 5
Повторяемост ± 2
Резолюция [mm] 5
Нулев сигнал (напрежение) [V] 0
Нулев сигнал (ток) [mA] 4,0
Пълен сигнал (напрежение) [V] 10
Пълен сигнал (ток) [mA] 20
Следене на температурата
Прецизност на точката на превключване [K] ± 1,5
Резолюция [K] 0,5
Динамичен отговор T09 [s] 90
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; превключваща логика; токов/напреженов изход; SP / rP позиция; настройка OP; среден избор; настройка за отместване; забавяне при включване / изключване
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
Профили Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO режим да
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Данни за процеса, аналогови 4
Данни за процеса, двоични 1
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 4,5
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 648
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...60
Температура на съхранение [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27 15 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 5 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години] 222
UL удобрение
Номер за одобрение на UL H002
Механични данни
Тегло [g] 556,3
Размери [mm] Ø 16
Материал неръждаема стомана (1.4301 / 304); неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV
Материали (мокри части) PP
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Дисплей 4 x Светодиод, зелен (cm, inch, °C, °F)
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Измерени стойности буквено-цифров дисплей, 4-цифров
Задаване на параметри буквено-цифров дисплей, 4-цифров
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A