сензор за ниво с непрекъсната работа (радари с насочена вълна)
LR9020
LR0000--BR34A1DKG/US
сензор за ниво с непрекъсната работа (радари с насочена вълна)
LR9020
LR0000--BR34A1DKG/US
- За надежден контрол на нива в резервоари и контейнери
- Подходящ за вода, масла и охлаждащи течности
- Прецизен аналогов изход и удобна комуникация чрез IO-Link
- Модулна система, състояща се от модул за оценка и сонда
- Адаптиране към различни височини на съда чрез скъсяване на сондата
- Лесна комуникация и определяне на параметрите чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Моля, вижте техническите характерисики под "Файлове за изтегляне" За високи температури на процеса: Температурата при свързване на процеса е решаваща. Действителната температура на средата може да е по-висока.
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|---|
Дължина на сондата L [mm] | 100...1600 |
Процес на свързване | резбова връзка G 3/4 външна резба |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Приложение | за индустриални приложения |
Среда | Течности |
Диелектрична константа на средата | ≥ 1,8; (за среди с диелектрична константа от 1,8 ... 5 (например масла) е необходима коаксиална тръба за работа) |
Препоръчителна среда | вода; среда на водна основа; масла; среда на маслена основа |
Не може да се използва за | Вижте инструкциите за експлоатация, раздел "Функция и характеристики". |
Температура на процеса [°C] | -25...80; (90 < 1 h ; вижте бележката под забележки) |
Номинално налягане [bar] | 16 |
Устойчивост на вакуум [mbar] | -1000 |
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] | 16 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 25 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | < 3 |
Принцип на измерване | Водещ вълнов радар |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал; IO-Link |
Електрическо изпълнение | PNP |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20, обратимо |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Аналогов напреженов изход [V] | 0...10, обратимо |
Мин. товарно съпротивление [Ω] | 2000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | термичен, импулсен |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 100...1600 |
---|---|
Активен обхват A [mm] | L-40; (при зададена настройка за масло и течности на маслена основа: L-60) |
Неактивен обхват I1 / I2 [mm] | 30 / 10; (при зададена настройка за масло и течности на маслена основа: 30 / 30) |
Честота на измерване [Hz] | 4 |
Прецизност / отклонения
Повторяемост [mm] | ± 5 |
---|---|
Грешка при измерването [mm] | ± 7 |
Офсет грешка [mm] | 5 |
Резолюция [mm] | 1 |
Нулев сигнал (напрежение) [V] | 0 |
Нулев сигнал (ток) [mA] | 4 |
Пълен сигнал (напрежение) [V] | 10 |
Пълен сигнал (ток) [mA] | 20 |
Температурно отклонение на 10 К | ± 0,2 % |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 CDV | ||||
Профили | няма профил | ||||
SIO режим | не | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, аналогови | 1 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 2,3 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Защита | IP 68; IP 69K; (7 дни / 1 м дълбочина на водата / 0,1 бара: IP 68) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||
MTTF [Години] | 239 | ||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 470,9 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4301 / 304); неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM; PEI |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4305 / 303); свързване на сондата: неръждаема стомана (1.4435 / 316L); PTFE; FKM; уплътнение: NBR подсилено влакно |
Процес на свързване | резбова връзка G 3/4 външна резба |
Забележки
Указания | Моля, вижте техническите характерисики под "Файлове за изтегляне"; За високи температури на процеса: Температурата при свързване на процеса е решаваща. Действителната температура на средата може да е по-висока. |
---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|
диаграми и графики
Отклонение от измерването D в границите на диапазона на активния пръстен
|
|
---|