- Продукти
- Следене на състоянието
- Системи за следене качеството на маслото
- Следене за частици в маслото
- LDP100
Оптичен маслен монитор за частици
LDP100
OIL PARTICLE MONITOR
Оптичен маслен монитор за частици
LDP100
OIL PARTICLE MONITOR
- Следене на тенденцията чрез анализ на концентрацията на частици
- Индикация на класа на чистота на течнокристален дисплей
- Приложения до 420 bar
- Интуитивна, лесна работа
- CAN шина, аналогови и комутиращи изходи
Цената е за 1 бр. без ДДС
За 8-пиновите конектори цветове не са стандартизирани. Моля, имайте предвид окабеляването на сензора и конекторите (вижте техническите характеристики). Моля, вижте техническите характерисики под "Файлове за изтегляне"
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 |
---|---|
Процес на свързване | резбова връзка M16 x 2 външна резба Minimess |
Приложение
Среда | минерални масла (например, HLP); естерни масла (например, HEES); биоразградими масла (например, HETG) |
---|
Температура на средата [°C] | -10...80 |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 9...33 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 9...50 |
Клас на защита | III |
Принцип на измерване | фотоелектричен |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Брой цифрови изходи | 1 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 500 |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | (Ub - 4 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 1000 |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване | 10...22; (размер на номера) |
---|---|
Обхват на дисплея | 0...24; (размер на номера) |
Прецизност / отклонения
Прецизност | ± 1; (размер на номера) |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | чрез бутони, компютър или цифров вход / изход |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | CAN |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -20...60 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 129 |
---|---|
Директивата за оборудване под налягане | член 3, параграф (3) - Добра инженерна практика |
Механични данни
Тегло [g] | 829 |
---|---|
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4028 / 420); сапфир; NBR; хром |
Процес на свързване | резбова връзка M16 x 2 външна резба Minimess |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|