Светещ капацитивен сензор за допир
KT6100
KTMEF-KMMFFKG/2m/IO
Светещ капацитивен сензор за допир
KT6100
KTMEF-KMMFFKG/2m/IO
- Ергономична работа чрез меко докосване на сензора
- Закъснението при стартиране предотвратява неволно превключване
- Състояние на растоянието, показано чрез RGB светодиоди
- Различни опции за настройка, като цвят, NO / NC или задействане чрез IO-Link
- Регулируема яркост и чувствителност във влажна среда или когато операторите носят ръкавици
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен |
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Приложение
Принцип на работа | динамичен; (статичен; двойно стабилен настроеваеми) |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 12...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 30 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 150 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | 35 |
---|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | нормално отворен / нормално затворен; PnP/nPn; statisch / dynamisch / bistabil / Ein- Ausschaltverzögerung; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; яркост; Sensitivität |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, аналогови | 1 | ||||
Данни за процеса, двоични | 1 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 3,5 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67; IP 69K; (отпред) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Години] | 359 |
Механични данни
Тегло [g] | 93 |
---|---|
Материал | PA 6.6-GF30 черен; активно лице: PA Grilamid TR 90UV |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
||
---|---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR |
---|