- Продукти
- KT5101
Illuminated capacitive touch sensor
KT5101
KTMDF-K-RBPKG/0,3M
Illuminated capacitive touch sensor
KT5101
KTMDF-K-RBPKG/0,3M
- Безконтактно включване без механичен натиск
- Липса на износване и на техническо обслужване
- Динамичният принцип на оценка защитава срещу неоторизирана употреба
- Лесно монтиране в корпус с отвор Ø 22,5 mm
- Устойчив на масло, удари и надраскване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: KT5111 Сравнение на изделия: KT5101 / KT5111 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Размери [mm] | Ø 29 / L = 31 |
Приложение
Принцип на работа | динамичен |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 12...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 30 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 500 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Дължина на изходния сигнал [ms] | 300 |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | 35 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67; IP 69K; (отпред) |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 352 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 40,5 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 29 / L = 31 |
Материал | PA 6.6-GF30 черен; активно лице: PA Grilamid TR 90UV |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
||
---|---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,3 m, PUR |
---|