- Продукти
- KN5102
Капацитивен сензор
KN5102
KNM30BSAFNKG/US-100-DNX
Капацитивен сензор
KN5102
KNM30BSAFNKG/US-100-DNX
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: KI5084 Сравнение на изделия: KN5102 / KI5084 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Внимание: програмирането е променено!
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие; Функция за проверка на изхода |
---|---|
Инсталация | монтаж в стената на резервоара |
Среда | сух насипен материал |
Температура на средата [°C] | -25...80 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 30; (24 V) |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Функция за проверка на изхода | да |
Макс. спад на напрежението на изхода за проверка на функцията [V] | 3,5 |
Макс. текущото натоварване за изхода за проверка на функцията [mA] | 10 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 5 |
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
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | месинг с бронзово покритие; PBT; PVC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |