- Продукти
- KN0001
Капацитивен сензор
KN0001
KNM30NUAFBOW/SL
Капацитивен сензор
KN0001
KNM30NUAFBOW/SL
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | Програмируем обхват на сензора |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 105 |
Приложение
Система | оптична помощ за конфигуриране |
---|---|
Инсталация | откриване чрез неметални стени на контейнерите |
Среда | сух насипен материал; течности |
Температура на средата [°C] | -25...100 |
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 30...250 AC |
Клас на защита | I |
Изходи
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
---|---|
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 10 |
Минимален работен ток [mA] | 5 |
Макс. ток на утечка [mA] | 2,5 (250 V) / 1,7 (110 V) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 150; (200 (...40 °C)) |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Честота на превключване AC [Hz] | 5 |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | Програмируем обхват на сензора |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | с резба |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 105 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | месинг Опитно покритие; PBT; PPS |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Оптична помощ за конфигуриране | да |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm² |
---|