You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Капацитивни сензори
  4. Всички капацитивни сензори
  5. KI533A

Капацитивен сензор

KI533A

KIE4150NCPKG/US/IO/3D

Капацитивен сензор

KI533A

KIE4150NCPKG/US/IO/3D

  • За приложения в опасни зони
  • Лесна настройка на диапазона на регистрация чрез потенциометър
  • Ясно видима индикация на състоянието на превключване
  • Директна връзка с управлението на предприятието без комутиращ усилвател
  • Допълнителна функция на изхода НО/НЗ
  • Лесна комуникация и определяне на параметрите чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • ex
  • iolink
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция антивалентен
Обхват на сензора [mm] 3...26
Интерфейс за комуникация IO-Link
Корпус с резба
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 150
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Номинално изолационно напрежение [V] 60
Консумация на ток [mA] < 22
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Макс. време за закъснение при включване [ms] 300
Принцип на измерване капацитивен
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция антивалентен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Макс. ток на утечка [mA] 0,1
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 200
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] 200
Честота на превключване DC [Hz] 10
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 3...26
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане да
Реален обхват на засичане Sr [mm] 15 ± 10 %
Прецизност / отклонения
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -20...20
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
Профили Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
SIO режим да
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 20
Функции на IO-Link (ациклични) специфичен маркер за приложение; брояч на работното време; PNP / NPN (parametrierbar); Настройка при точката на превключване; Хистерезис
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...60
Защита IP 65; IP 67
Тестове / одобрения
ATEX маркировка II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
EMC
EN 61000-4-2 ESD kV / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 3 V/m (80...2000 MHz)
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 3 V 0,15...80 MHz
EN 55011 клас B
IEC 60255-5 1 kV линия към линия, Ri: 500 Ohm
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 Fc 10...55 Hz 1 mm Амплитуда, период на трептене от 5 min., 30 min. на всяка ос при резонанс или 55 Hz
Удароустойчивост
EN 60068-2-27 Ea 30 Земно притегляне 6 удара / 11 мс полусинус (x, y, z)
MTTF [Години] 623
Механични данни
Тегло [g] 154,2
Корпус с резба
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 150
Означение на резбата M30 x 1,5
Материал корпус: PA; с пот.: LCP; PBT
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; Формовано тяло: алуминий