1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. KI5202

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Замества се с: KI5015 – Сравнение на изделия: KI5202 / KI5015

KI5202

Капацитивен сензор

KI-3015-ANKG/NI

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение NPN
Изходна функция нормално отворен
Обхват на сензора [mm] 3...15
Корпус с резба
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Консумация на ток [mA] 13; (24 V)
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение NPN
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Честота на превключване DC [Hz] 40
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 3...15
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане да
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] 15
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Защита IP 65
Повишен имунитет да; (Повишена устойчивост срещу радиочестотни смущения)
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
Механични данни
Корпус с резба
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Означение на резбата M30 x 1,5
Материал PBT
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
заключващи гайки: 2
отвертка: 1
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — KI5202-00 — 06.03.2003 —