1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. KI0042

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Алтернативен артикул: KI000A – Сравнение на изделия: KI0042 / KI000A
При избор на алтернативен артикул и на принадлежност вземете под внимание евентуалните отклоняващи се технически данни!
Спрени изделия

KI0042

Капацитивен сензор

KIE2015-FBOA/NI/3D

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Обхват на сензора [mm] 15
Корпус с резба
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 151
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 20...250 AC/DC
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността не
Изходи
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 8
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] 10
Минимален работен ток [mA] 5
Макс. ток на утечка [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC)
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] 130; (250 (...40 °C) 250 (...50 °C); когато се използва извън опасната зона: 200 (...70 °C))
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 130; (250 (...40 °C) 250 (...50 °C); когато се използва извън опасната зона: 200 (...70 °C))
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] 1500; (20ms / 0,5Hz)
Честота на превключване AC [Hz] 25
Честота на превключване DC [Hz] 50
Устойчив на късо съединение не
Защита от претоварване не
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 15
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане да
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] 15
Реален обхват на засичане Sr [mm] 15 ± 10 %
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стъкло: 0,4 / вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC: 0,2
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -15...15
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...60
Забележка за температурата на околната среда
когато се използва извън опасната зона: -25...70 °C
Защита IP 54; (когато се използва извън опасната зона: IP 65)
Повишен имунитет да
Тестове / одобрения
ATEX маркировка II 3D Ex tD A22 IP54 T80°C X
EMC
IEC 60947-5-2
MTTF [Години] 294
Механични данни
Тегло [g] 0,161
Корпус с резба
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 151
Означение на резбата M30 x 1,5
Материал PBT; PA
Усилие на затягане за кабелни съединения [Nm] 2,7; (максимум: 3,5)
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Електрическо свързване
Задължителна защита миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ; Поставете стопяемия предпазител извън опасната зона.
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
заключващи гайки: 2
отвертка: 1
Забележки
Забележки
Препоръка: След късо съединение проверявайте надеждността на работата на модула!
Специални условия за безопасна работа се изискват за използване в опасни зони.
Спазвайте съответните бележки в ръководството за експлоатация (Частта свързана със защита от експлозии).
Указания Спрени изделия
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка терминали: ...2,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 5,5...13 mm; Кабелно уплътнение: M20 X 1,5
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — BG-BG — KI0042 — 03.12.2012 —