1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Капацитивни сензори
  5. Откриване в неметални съдове
  6. KG6001

KG6001

Капацитивен сензор

KG-3150NFPKG/PL/2P/IO

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • eac
  • iolink
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Обхват на сензора [mm] 0,5...30
Интерфейс за комуникация IO-Link
Корпус с резба
Размери [mm] M18 x 1 / L = 92,5
Приложение
Система оптична помощ за конфигуриране
Температура на средата [°C] -25...110
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] < 22
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 200
Честота на превключване DC [Hz] 30
Устойчив на късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 0,5...30
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане да
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] 15
Реален обхват на засичане Sr [mm] 15 ± 10 %
Прецизност / отклонения
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
Профили Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
SIO режим да
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 20
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 65; IP 67; IP 69K
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 8 kV AD / 4 kV CD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 10 V
EN 55011 клас B
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60947-5-2 1 mm Амплитуда, период на трептене от 5 min., 30 min. на всяка ос при резонанс или 55 Hz
Удароустойчивост
DIN EN 60947-5-2 30 Земно притегляне 6 удара / 11 мс полусинус (x, y, z)
Механични данни
Тегло [g] 72,5
Корпус с резба
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] M18 x 1 / L = 92,5
Означение на резбата M18 x 1
Материал PBT; PC; POM
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
Помощ за конфигуриране 1 x Светодиод, зелен
Оптична помощ за конфигуриране да
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PUR, Ø 4 mm; 3 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — KG6001-00 — 04.09.2017 —