Капацитивен сензор
KG5067
KG-3080NFAKGS2T
Капацитивен сензор
KG5067
KG-3080NFAKGS2T
- Надеждно детектиране на ниво в проводяща среда
- Лесна настройка на параметри чрез IO-Link
- Автоматично откриване на натоварването на PNP/NPN изхода
- Програмируема функция на нормално отворен/нормално затворен изход
- Ясно видима индикация чрез светодиоди на състоянието на превключване чрез светодиоден пръстен
- Лесна настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (Автоматично установяване на товар PNP/NPN) |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
Обхват на сензора [mm] | 8 |
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 77 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 20 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Принцип на измерване | капацитивен |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (Автоматично установяване на товар PNP/NPN) |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 10 |
Устойчив на късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 8 |
---|
Прецизност / отклонения
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
---|---|
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -20...20 |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 CDV | ||||
Профили | Smart Sensor | ||||
SIO режим | да | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 101 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 560 |
Механични данни
Тегло [g] | 96,5 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 77 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | корпус: PP бял; уплътнение: TPE-U; Бутона: TPE-U |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||
---|---|---|---|
Функция обучение | да | ||
Електронно заключване | да |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PVC, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|