1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Капацитивни сензори
  5. Откриване в неметални съдове
  6. KG5045

KG5045

Капацитивен сензор

KG-3008-ANKG/NI

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Лесна настройка на диапазона на регистрация чрез потенциометър
  • Висока шумозащитеност
  • Ясно видима индикация на състоянието на превключване
  • С кабел с РVС изолация
  • ce
  • eac
  • ul
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение NPN
Изходна функция нормално отворен
Обхват на сензора [mm] 8
Корпус с резба
Размери [mm] M18 x 1 / L = 84
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC; (UL - необходим източник клас 2)
Консумация на ток [mA] < 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC)
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение NPN
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Честота на превключване DC [Hz] 50
Устойчив на късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 8
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане да
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] 8
Реален обхват на засичане Sr [mm] 8 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...6,5
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стъкло: 0,4 / вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC: 0,2
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -15...15
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Повишен имунитет да
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Години] 671
Механични данни
Тегло [g] 123,5
Корпус с резба
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] M18 x 1 / L = 84
Означение на резбата M18 x 1
Материал PBT
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
заключващи гайки: 2
отвертка: 1
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — KG5045-00 — 21.02.2005 —