You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. KG5007

Капацитивен сензор

KG5007

KG-3008-APKG

Капацитивен сензор

KG5007

KG-3008-APKG

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: KG5044 Сравнение на изделия: KG5007 / KG5044 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
  • ce
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално затворен
Обхват на сензора [mm] 8
Корпус с резба
Размери [mm] M18 x 1 / L = 85
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Консумация на ток [mA] 10; (24 V)
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално затворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Честота на превключване DC [Hz] 50
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 8
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане да
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] 8
Реален обхват на засичане Sr [mm] 8 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...6,5
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стъкло: 0,4 / вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC: 0,2
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -15...15
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
Механични данни
Корпус с резба
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] M18 x 1 / L = 85
Означение на резбата M18 x 1
Материал PBT
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2
отвертка: 1
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²