You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. KG5002

Капацитивен сензор

KG5002

KGE3008-BPKG

Капацитивен сензор

KG5002

KGE3008-BPKG

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: KG5041 Сравнение на изделия: KG5002 / KG5041 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
  • ce
  • cul
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен
Обхват на сензора [mm] 8
Корпус с резба
Размери [mm] M18 x 1 / L = 110
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Консумация на ток [mA] 10; (24 V)
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Честота на превключване DC [Hz] 50
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 8
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане да
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] 8
Реален обхват на засичане Sr [mm] 8 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...6,5
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стъкло: 0,4 / вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC: 0,2
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -15...15
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 65
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
Механични данни
Корпус с резба
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] M18 x 1 / L = 110
Означение на резбата M18 x 1
Материал PBT; PC
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2
отвертка: 1
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка терминали: ...2,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 4,5...10 mm; Кабелно уплътнение: M16 X 1,5