You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Сензори за наклон
  4. Динамични сензори за наклон
  5. JD2120

Сензор за наклон

JD2120

INC-M2M180C-2-KG/US-H

Сензор за наклон

JD2120

INC-M2M180C-2-KG/US-H

  • Сливане на датчик за ускорение и жироскоп (IMU)
  • Компенсиране на външни ускорения
  • висока точност на измерване в случай на динамично движение
  • Компактен и здрав корпус
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • e1r
  • cul
Характеристики на продукта
Принцип на измерване MEMS капацитет; (Сензор за ускорение ; жироскоп)
Брой измервани оси 2; (X/Y)
Интерфейс за комуникация CAN
Измерване на наклона
Ъглов обхват [°] ± 90
Приложение
Функционален принцип динамичен
Приложение Високо прецизно измерване на наклона в динамични приложения
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 9...30 DC
Консумация на ток [mA] < 65; (9 ... 30 V DC)
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] 100; (500 V DC)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Защита срещу обръщане на полярността да
Обхват на измерване / настройка
Принцип на измерване MEMS капацитет; (Сензор за ускорение ; жироскоп)
Брой измервани оси 2; (X/Y)
Измерване на наклона
Ъглов обхват [°] ± 90
Ускорение на обхвата на измерване [g] ± 4
Обхват на измерване [°/s] ± 500
Прецизност / отклонения
Хистерезис [°] ≤ ± 0,05
Повторяемост [°] ± 0,05
Резолюция [°] 0,01; (настроеваеми)
Температурен коефициент [1/K] ≤ ± 0,008°
Динамично измерване
Прецизност [°] ± 0,5
Статично измерване
Прецизност [°] ± 0,3
Интерфейси
Интерфейс за комуникация CAN
Брой CAN интерфейси 1
Изключващо съпротивление да; (вътрешен ; настроеваеми)
CAN
Протокол CANopen
Фабричните настройки
Скорост на предаване: 125 kBit/s
идентификатор на възел: 10
Версия CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...85
Температура на съхранение [°C] -40...85
Защита IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6
MTTF [Години] 260
Механични данни
Тегло [g] 210
Размери [mm] 27 x 59 x 118,5
Материал корпус: алуминиева отливка черен; капсулирано съединение: полиуретанова смола
Положение на монтаж Хоризонтален
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
режим на подготовка 1 x Светодиод, зелен
оперативен режим 1 x Светодиод, зелен мигане
Грешка 1 x Светодиод, червен
Аксесоари
Доставени артикули
Предпазен капак: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - CAN-In
Конектор: 1 x M12; кодиране: A
Електрическо свързване - CAN-Out
Конектор: 1 x M12; кодиране: A
диаграми и графики
посока на измерване и монтаж
хоризонтална монтажна позиция / въртене около оста x и y