Дифузен сензор
JAT201
AFK3050BBPKG/M/V4A/US-104
Дифузен сензор
JAT201
AFK3050BBPKG/M/V4A/US-104
- Висока защита срещу проникване за употреба в хранителната промишленост и тази за напитки
- Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
- Дълъг диапазон на регистриране за продължително време без престои
- Отлично отношение цена/работни характеристики
- Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...100 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1048 |
Механични данни
Тегло [g] | 84,5 |
---|---|
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |