- Продукти
- IV0008
Индуктивен сензор
IV0008
IVE2020-FBKA
Индуктивен сензор
IV0008
IVE2020-FBKA
- Пет избираеми позиции на чувствителни повърхности
- Дълъг диапазон на регистриране за продължително време без престои
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- За използване при работа с материали
- Програмируема функция на нормално отворен/нормално затворен изход
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: IV0009 Сравнение на изделия: IV0008 / IV0009 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 20 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 40 x 40 x 118 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
---|---|
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 7 |
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 7 |
Минимален работен ток [mA] | 8 |
Макс. ток на утечка [mA] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 500 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 500 |
Честота на превключване AC [Hz] | 25 |
Честота на превключване DC [Hz] | 25 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 20 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...16,2 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 258,4 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 40 x 40 x 118 |
Материал | PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | терминали: ...2,5 mm²; Кабелно уплътнение: M20 X 1,5 |
---|