- Продукти
- IQ5004
Сензор за цилиндър с накрайник
IQ5004
IQ5004/ 6m
Сензор за цилиндър с накрайник
IQ5004
IQ5004/ 6m
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
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 2 |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 5 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,3 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Магнитна чувствителност [mT] | 2...35 |
---|---|
Скорост на движение [m/s] | < 10 |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [mm] | 1 |
---|---|
Повторяемост [mm] | 0,1 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Устойчивост на удар / вибрация | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Механични данни
Тип на цилиндъра | пневматични цилиндри |
---|---|
Материал | пластмаси |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 6 m, PVC |
---|