- Продукти
- IO9915
Индуктивен сензор
IO9915
IOC2010-ARKG/0,15M/US/LATERAL
Индуктивен сензор
IO9915
IOC2010-ARKG/0,15M/US/LATERAL
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 10 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 26 x 26 x 42 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...55 DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 4,5 |
Минимален работен ток [mA] | 4 |
Макс. ток на утечка [mA] | 0,6 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 250 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 10 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...8,1 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
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
Корпус | правоъгълен |
---|---|
Сензорна повърхност | страна |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | 26 x 26 x 42 |
Материал | PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 0,15 m, PUR |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|