1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Системи за обратна връзка за клапани и актуатори за клапани
  5. Сензор за задвижващи клапани
  6. IN5323

IN5323

Индуктивен двоен датчик за задвижващи клапани

IND3004DBPKG/10M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • За следене на позициите на клапаните
  • За надеждна обратна връзка с позициите на задвижващите клапани
  • Безконтактна и самопочистваща се система
  • Бърз и надежден монтаж само с три винта
  • Голяма устойчивост на удари и вибрации
  • ce
  • eac
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция 2 x нормално отворени
Обхват на сензора [mm] 4
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 40 x 26 x 26
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Консумация на ток [mA] 15; (24 V)
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция 2 x нормално отворени
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Честота на превключване DC [Hz] 1300
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 4
Реален обхват на засичане Sr [mm] 4 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...3,25
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 клас B
MTTF [Години] 1064
Механични данни
Тегло [g] 442,8
Корпус правоъгълен
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] 40 x 26 x 26
Материал PBT; PC
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 2 x Светодиод, жълт
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — IN5323-00 — 29.11.2006 —