You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Индуктивни сензори
  4. Всички индуктивни сензори
  5. IN512A

Индуктивен двоен датчик за задвижващи клапани

IN512A

IND3004DBPKG/3D

Индуктивен двоен датчик за задвижващи клапани

IN512A

IND3004DBPKG/3D

  • За приложения в опасни зони
  • Здрав корпус, издържащ на ударен тест 4 джаула
  • За следене на позициите на клапаните
  • За надеждна обратна връзка с позициите на задвижващите клапани
  • Безконтактна и самопочистваща се система
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • ex
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция 2 x нормално отворени
Обхват на сензора [mm] 4
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 40 x 26 x 26
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] < 15
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция 2 x нормално отворени
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 1300
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 4
Оперативно разстояние за целта [mm] 1
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...60
Защита IP 67
Тестове / одобрения
ATEX маркировка II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc IP67 X
Забележка относно ATEX маркировката
само съвместно с удароустойчив корпус
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Години] 1064
Механични данни
Тегло [g] 347,5
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 40 x 26 x 26
Материал корпус: PBT; капак: PC; противоударен корпус: неръждаема стомана
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 2 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Доставени артикули
противоударен корпус
винтове на конекторната глава: 2 x M5 x 35
Монтажна планка: 1
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²