Индуктивен двоен датчик за задвижващи клапани
IN0108
IND2004DABOA/BS-200-K
Индуктивен двоен датчик за задвижващи клапани
IN0108
IND2004DABOA/BS-200-K
- За следене на позициите на клапаните
- За надеждна обратна връзка с позициите на задвижващите клапани
- Безконтактна и самопочистваща се система
- Бърз и надежден монтаж само с три винта
- Голяма устойчивост на удари и вибрации
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Изходна функция | 2 x нормално отворени |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 4 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 40 x 26 x 40 |
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 20...250 AC/DC |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Изходна функция | 2 x нормално отворени |
---|---|
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 6,5 |
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 6,5 |
Минимален работен ток [mA] | 5 |
Макс. ток на утечка [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Честота на превключване AC [Hz] | 25 |
Честота на превключване DC [Hz] | 50 |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...3,25 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 303 | ||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 69 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 40 x 26 x 40 |
Материал | PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Задължителна защита | миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ |
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M18; кодиране: A |