1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Системи за обратна връзка за клапани и актуатори за клапани
  5. Сензор за задвижващи клапани
  6. IN0100

IN0100

Индуктивен двоен датчик за задвижващи клапани

IND2004DAROA RT

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • За следене на позициите на клапаните
  • За надеждна обратна връзка с позициите на задвижващите клапани
  • Безконтактна и самопочистваща се система
  • Бърз и надежден монтаж само с три винта
  • Голяма устойчивост на удари и вибрации
  • csa
  • ccc
  • ce
  • eac

Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Изходна функция 2 x нормално отворени
Обхват на сензора [mm] 4
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 40 x 26 x 26
Електрически показатели
Честота AC [Hz] 47...63
Работно напрежение [V] 20...140 AC / 10...140 DC
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността не
Изходи
Изходна функция 2 x нормално отворени
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 5
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] 5
Минимален работен ток [mA] 5
Макс. ток на утечка [mA] 0,8
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] 200
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 200
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Честота на превключване AC [Hz] 25
Честота на превключване DC [Hz] 25
Устойчив на късо съединение не
Защита от претоварване не
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 4
Реален обхват на засичане Sr [mm] 4 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...3,25
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr] 3...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 клас B
MTTF [Години] 507
Механични данни
Тегло [g] 145,5
Корпус правоъгълен
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] 40 x 26 x 26
Материал PBT; PC
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 2 x Светодиод, червен
Електрическо свързване
Задължителна защита миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ; Поставете стопяемия предпазител извън опасната зона.
Забележки
Забележки
Препоръка: След късо съединение проверявайте надеждността на работата на модула!
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — IN0100-00 — 06.03.2003 —