You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Индуктивни сензори
  4. Всички индуктивни сензори
  5. IN0077

Индуктивен сензор

IN0077

IN-2002-BBOA

Индуктивен сензор

IN0077

IN-2002-BBOA

  • С комбинирано AC/DC изходно стъпало
  • Голям диапазон на работното напрежение
  • Двупроводна технология
  • Пестящ особено много място правоъгълен корпус
  • За използване на места с ограничено пространство
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ccc
  • ce
  • ukca
Характеристики на продукта
Изходна функция нормално затворен
Обхват на сензора [mm] 2
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 40 x 12 x 26
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 20...250 AC/DC
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Изходна функция нормално затворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 6
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] 6,7
Минимален работен ток [mA] 5
Макс. ток на утечка [mA] 2,0 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] 2200; (50 ms / 1 Hz)
Честота на превключване AC [Hz] 25
Честота на превключване DC [Hz] 50
Устойчив на късо съединение не
Защита от претоварване не
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 2
Реален обхват на засичане Sr [mm] 2 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...1,6
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,25 / алуминий: 0,2 / мед: 0,05
Хистерезис [% от Sr] 1...20
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 3 V
EN 55011 емисия клас B
MTTF [Години] 612
Механични данни
Тегло [g] 104,7
Корпус правоъгълен
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] 40 x 12 x 26
Материал PBT
Монтажен отвор
Усилие на затягане [Nm] < 0,5
Резбована букса
Усилие на затягане [Nm] < 1,2; (когато месинговата вложка е в контакт с насрещната страна)
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Електрическо свързване
Задължителна защита миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ
Забележки
Забележки
Препоръка: След късо съединение проверявайте надеждността на работата на модула!
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²