You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. IM9905

Индуктивен сензор

IM9905

IMC2015-ARKG/UP/US RT

Индуктивен сензор

IM9905

IMC2015-ARKG/UP/US RT

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: IM5127 Сравнение на изделия: IM9905 / IM5127 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
  • ccc
  • ce
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Изходна функция нормално отворен
Обхват на сензора [mm] 15
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 40 x 40 x 66
Приложение
Система контакти със златно покритие
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...55 DC
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 4,6
Минимален работен ток [mA] 2
Макс. ток на утечка [mA] 0,8
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 150
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 15
Реален обхват на засичане Sr [mm] 15 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...12,1
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 клас B
Механични данни
Корпус правоъгълен
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] 40 x 40 x 66
Материал корпус: PBT; сензорна повърхност: PEI; скоба: PPS
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, червен
Аксесоари
Доставени артикули
Монтажна скоба: 1
Ключ с вътрешен шестостен: 1
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие