Индуктивен датчик с IO-Link
IM5173
IMC3026-FRKG/IO/US-100
Индуктивен датчик с IO-Link
IM5173
IMC3026-FRKG/IO/US-100
- Много дълъг диапазон на регистриране за използване при преместване
- Пет избираеми позиции на чувствителни повърхности
- Светодиоден дисплей за проверка на състоянието на превключване и действието
- Надеждно предаване на разстоянието като линеаризирана технологична стойност чрез IO-Link
- Нормално затворен/отворен и PNP/NPN, регулируеми чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (настроеваеми) |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 40 x 40 x 54 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 20 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (настроеваеми) |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 100 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Точка на превключване IO-Link [mm] | 4,9...24,3; (настроеваеми) |
---|---|
Обхват на измерване IO-Link [mm] | 2,6...26 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,8 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 3...15 |
Линейна грешка на аналоговия изход [%] | ± 2 %; (от крайната стойност на обхвата на измерване) |
Аналогов изход за повторяемост [%] | ± 1 %; (от крайната стойност на обхвата на измерване) |
Температурен коефициент | ± 0,2 %/K; (от крайната стойност на обхвата на измерване) |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 CDV | ||||
Профили | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 3 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 629 | ||||||||||
Включен е вграден софтуер | да | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 151,5 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Сензорна повърхност | 5 избираеми позиции |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 40 x 40 x 54 |
Материал | PA |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: месинг, с бронзово покритие |
---|