You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Индуктивни сензори
  4. Всички индуктивни сензори
  5. IM5172

Индуктивен датчик с IO-Link

IM5172

IMC3020BFRKG/IO/US-100

Индуктивен датчик с IO-Link

IM5172

IMC3020BFRKG/IO/US-100

  • Много дълъг диапазон на регистриране за използване при преместване
  • Пет избираеми позиции на чувствителни повърхности
  • Светодиоден дисплей за проверка на състоянието на превключване и действието
  • Надеждно предаване на разстоянието като линеаризирана технологична стойност чрез IO-Link
  • Нормално затворен/отворен и PNP/NPN, регулируеми чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP/NPN; (настроеваеми)
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Интерфейс за комуникация IO-Link
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 40 x 40 x 54
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] < 20
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP/NPN; (настроеваеми)
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 100
Защита срещу късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Точка на превключване IO-Link [mm] 3,9...19,6; (настроеваеми)
Обхват на измерване IO-Link [mm] 2,1...21
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,8 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr] 3...15
Линейна грешка на аналоговия изход [%] ± 2 %; (от крайната стойност на обхвата на измерване)
Аналогов изход за повторяемост [%] ± 1 %; (от крайната стойност на обхвата на измерване)
Температурен коефициент ± 0,2 %/K; (от крайната стойност на обхвата на измерване)
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9 CDV
Профили Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable
SIO режим да
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 3
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 791
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
EN 55011 клас B
MTTF [Години] 632
Включен е вграден софтуер да
UL удобрение
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Захранване Limited Voltage/Current
Номер за одобрение на UL A009
Файл номер UL E174191
Механични данни
Тегло [g] 147
Корпус правоъгълен
Сензорна повърхност 5 избираеми позиции
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] 40 x 40 x 54
Материал PA
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа Светодиод, зелен
SIO режим
изходна фаза, захранвана с ток Светодиод, жълт светлини
Режим IO-Link
обект в измервателния диапазон Светодиод, жълт светлини
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: месинг, с бронзово покритие