Индуктивен сензор
IM5131
IMC3040-BPKG/K1/US-100-DPS
Индуктивен сензор
IM5131
IMC3040-BPKG/K1/US-100-DPS
- Коригиращ коефициент 1: Постоянен диапазон на регистриране за всички метали
- Много дълъг диапазон на регистриране за използване при преместване
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Пет избираеми позиции на чувствителни повърхности
- Ясно видими ъглови светодиоди на всяка монтажна позиция
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 40 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 40 x 40 x 54 |
Приложение
Система | корекционен фактор = 1; Имунитет към електромагнитни полета |
---|---|
Имунитет към електромагнитни полета | да |
Макс. имунитет към магнитното поле [mT] | 300 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 20 |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 200 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 40 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 40 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...32,4 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 1 / месинг: 1 / алуминий: 1 / мед: 1 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...20 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Корекционен фактор = 1 | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1161 | ||||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 132,5 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Сензорна повърхност | 5 избираеми позиции |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 40 x 40 x 54 |
Материал | корпус: PA; сензорна повърхност: PA черен; крайна капачка: PA; скоба: оранжев; винт: неръждаема стомана (1.4567 / 304Cu) |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Заключване: заключване, с възможност за въртене, неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
---|