Индуктивен сензор
IM0041
IMC2035-ARKA/LS-100AK
Индуктивен сензор
IM0041
IMC2035-ARKA/LS-100AK
- Много дълъг диапазон на регистриране за използване при преместване
- С комбиниран AC/DC изход и двупроводна технология
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Пет избираеми позиции на чувствителни повърхности
- Светодиоден дисплей за проверка на състоянието на превключване и действието
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Изходна функция | нормално отворен |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 35 |
Корпус | правоъгълен |
Приложение
Система | Увеличен обхват на засичане |
---|
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Клас на защита | I |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Изходна функция | нормално отворен |
---|---|
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 5,5 |
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 5,5 |
Минимален работен ток [mA] | 5,5 |
Макс. ток на утечка [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Честота на превключване AC [Hz] | 25 |
Честота на превключване DC [Hz] | 100 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 35 |
---|---|
Работен обхват [mm] | 0...28,3 |
Увеличен обхват на засичане | да |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 3...15 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 353 | ||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 254,55 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Материал | PPE; скоба: цинкова отливка |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x 1/2"; кодиране: C; Заключване: месинг |