- Продукти
- IM000A
Индуктивен сензор
IM000A
IME2015BFBOA/3D
Индуктивен сензор
IM000A
IME2015BFBOA/3D
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: IM001A Сравнение на изделия: IM000A / IM001A Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 15 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 40 x 40 x 121 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Изходи
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
---|---|
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 6 |
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 6,5 |
Минимален работен ток [mA] | 5 |
Макс. ток на утечка [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 150; (350 (...50 °C); когато се използва извън опасната зона: 250 (...80 °C)) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100; (350 (...50 °C); когато се използва извън опасната зона: 250 (...80 °C)) |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Честота на превключване AC [Hz] | 25 |
Честота на превключване DC [Hz] | 70 |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 15 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...12,1 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Защита | IP 54; (когато се използва извън опасната зона: IP 65) |
Тестове / одобрения
ATEX маркировка | II 3D Ex tD A22 IP54 T95°C X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
Механични данни
Тегло [g] | 0,211 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | 40 x 40 x 121 |
Материал | PPE |
Усилие на затягане за кабелни съединения [Nm] | 3,5 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Задължителна защита | миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ; Поставете стопяемия предпазител извън опасната зона. |
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | терминали: ...2,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 5,5...13 mm |
---|