1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Индуктивни сензори
  5. Постоянен диапазон на наблюдение върху всички метали
  6. IIW200

IIW200

Индуктивен сензор

IIK3010-BPKG/K1/SC/US-104

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • eac
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен
Обхват на сензора [mm] 10
Корпус с резба
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Приложение
Система контакти със златно покритие; корекционен фактор = 1; Имунитет към електромагнитни полета; с покритие против залепване на пръски
Приложение Използвайте при заваряване
Имунитет към електромагнитни полета да
Макс. имунитет към магнитното поле [mT] 300
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] < 20
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 2000
Защита срещу късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 10
Реален обхват на засичане Sr [mm] 10 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...8,1
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 1 / месинг: 1 / алуминий: 1 / мед: 1
Хистерезис [% от Sr] 3...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Корекционен фактор = 1 да
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
EN 55011 клас B
MTTF [Години] 661
UL удобрение
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Захранване Limited Voltage/Current
Номер за одобрение на UL A005
Файл номер UL E174191
Механични данни
Тегло [g] 111,7
Корпус с резба
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Означение на резбата M30 x 1,5
Материал корпус: месинг с покритие против залепване на пръски; сензорна повърхност: LCP черен; заключващи гайки: месинг с покритие против залепване на пръски
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 4 x 90° Светодиод, жълт
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Връзка Съединител: 1 x M12; Контакти: със златно покритие
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — IIW200-01 — 24.05.2017 —