Изцяло метален индуктивен сензор
IIT246
IIK3025-BPKG/AM/P/US-104
Изцяло метален индуктивен сензор
IIT246
IIK3025-BPKG/AM/P/US-104
- Здрава конструкция от висококачествена неръждаема стомана
- Компактен корпус за употреба на места с ограничено пространство
- Широк температурен диапазон до 100 C
- Лесно свързване чрез проверения на практика куплунг М12
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 25 |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие; Увеличен обхват на засичане; Цялостен метален корпус | |
---|---|---|
Приложение | постоянно почистване с агресивни почистващи препарати; редовни процеси на почистване | |
Номинално налягане [bar] | 100 | |
Забележка за рейтинга на налягане |
|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 20 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 100 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 25 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 25 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...20,25 |
Увеличен обхват на засичане | да |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 1 / месинг: 0,9 / алуминий: 0,6 / мед: 0,5 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 3...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...100 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчив |
|
||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Непрекъсната устойчивост на удари |
|
||||||||||
Бързи температурни промени |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 1386 | ||||||||||
Включен е вграден софтуер | да | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 165,165 |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); сензорна повърхност: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); LED прозорец: PEI; заключващи гайки: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Усилие на затягане [Nm] | 80 |
Цялостен метален корпус | да |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|
диаграми и графики
|
|
---|