You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Индуктивни сензори
  4. Всички индуктивни сензори
  5. IIT232

Изцяло метален индуктивен сензор

IIT232

IIK3025-ANKG/AM/P/US-104

Изцяло метален индуктивен сензор

IIT232

IIK3025-ANKG/AM/P/US-104

  • Здрав, изцяло метален корпус от неръждаема стомана за употреба в хранителната промишленост и тази за напитки
  • Широк работен температурен диапазон
  • Устойчив на резки температурни промени, дори при чести колебания на температурата
  • Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение NPN
Изходна функция нормално отворен
Обхват на сензора [mm] 25
Корпус с резба
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Приложение
Система контакти със златно покритие; Увеличен обхват на засичане; Цялостен метален корпус
Приложение постоянно почистване с агресивни почистващи препарати; редовни процеси на почистване
Номинално налягане [bar] 100
Забележка за рейтинга на налягане
сензорна повърхност
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] < 25
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение NPN
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 100
Защита срещу късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 25
Реален обхват на засичане Sr [mm] 25 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...20,3
Увеличен обхват на засичане да
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 1 / месинг: 0,9 / алуминий: 0,6 / мед: 0,5
Хистерезис [% от Sr] 1...20
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...100
Защита IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
EN 55011 емисия клас B
Удароустойчив
EN 60068-2-75 Ehc 1 J
MTTF [Години] 1262
Включен е вграден софтуер да
UL удобрение
Ta 0...70 °C
Enclosure type Type 1
Захранване Limited Voltage/Current
Номер за одобрение на UL A012
Файл номер UL E174191
Механични данни
Тегло [g] 165,043
Корпус с резба
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Означение на резбата M30 x 1,5
Материал корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); сензорна повърхност: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); заключващи гайки: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Усилие на затягане [Nm] 80
Цялостен метален корпус да
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 4 x 90° Светодиод, жълт
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие
диаграми и графики