Изцяло метален индуктивен сензор
IIR212
IIB3015BBPKG/AM/SC/2M/PUR
Изцяло метален индуктивен сензор
IIR212
IIB3015BBPKG/AM/SC/2M/PUR
- Устойчиви на шлака от заваряване благодарение на незалепващото покритие
- Метална чувствителна лицева част за издръжливост при тежки условия
- Голяма устойчивост на удари и вибрации
- Изключително къс корпус за използване при ограничени пространства
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 15 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
Приложение
Система | Без халоген; Заварачни приложения; Увеличен обхват на засичане; Цялостен метален корпус; Имунитет към електромагнитни полета; с покритие против залепване на пръски | |
---|---|---|
Приложение | Използвайте при заваряване | |
Номинално налягане [bar] | 10 | |
Забележка за рейтинга на налягане |
|
|
Имунитет към електромагнитни полета | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 10 |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 2 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 15 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...12,15 |
Увеличен обхват на засичане | да |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,6 / алуминий: 0,5 / мед: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 3...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчив |
|
||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Непрекъсната устойчивост на удари |
|
||||||||||
Бързи температурни промени |
|
||||||||||
Тест с пръскане на сол |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 1152 | ||||||||||
Включен е вграден софтуер | да | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 182 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Корпус | с резба | ||||
Монтаж | екраниран монтаж | ||||
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 | ||||
Означение на резбата | M30 x 1,5 | ||||
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) с покритие против залепване на пръски; сензорна повърхност: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) с покритие против залепване на пръски; LED прозорец: PEI; заключващи гайки: месинг с покритие против залепване на пръски | ||||
Усилие на затягане [Nm] | 60 | ||||
Заварачни приложения | да | ||||
Заварачни приложения |
|
||||
Цялостен метален корпус | да |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, Ø 4,9 mm; не облъчени (може да се рециклира); 3 x 0,34 mm² / устойчив на пръски от заваряване |
---|