You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Индуктивни сензори
  5. Изцяло метални сензори
  6. IIC237

Изцяло метален индуктивен сензор

IIC237

IIB3015BBPKG/AM/2M/PUR

Изцяло метален индуктивен сензор

IIC237

IIB3015BBPKG/AM/2M/PUR

  • За употреба в инструменти за машини и в металообработката
  • Устойчив на масла и охлаждащи течности
  • Метална чувствителна лицева част за издръжливост при тежки условия
  • Ясно видима индикация на състоянието на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • cul
Технически детайли
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен
Обхват на сензора [mm] 15
Корпус с резба
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 45
Приложение
Система Заварачни приложения; Увеличен обхват на засичане; Цялостен метален корпус
Приложение Използва се в металообработващи машини, охладители и смазочни материали
Номинално налягане [bar] 10
Забележка за рейтинга на налягане
сензорна повърхност
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] < 10
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 50
Защита срещу късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 15
Реален обхват на засичане Sr [mm] 15 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...12,15
Увеличен обхват на засичане да
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,6 / алуминий: 0,5 / мед: 0,2
Хистерезис [% от Sr] 3...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...85
Защита IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
EN 55011 клас B
Удароустойчив
1 J
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 Fc 20 Земно притегляне (10...3000 Hz) / 50 почистващи цикъла на честота; 1 октава на минута в 3 оси
Удароустойчивост
EN 60068-2-27 Ea 100 Земно притегляне 11 ms от синуса; 3 удара във всяка посока на 3-те координатни оси
Непрекъсната устойчивост на удари
EN 60068-2-27 40 Земно притегляне 6 ms; 4000 удара във всяка посока на трите координатни оси
Бързи температурни промени
EN 60068-2-14 Na ТА = -40 ° С; TB = 85 ° С; t1 = 30 минути; t2 = <10 s; 50 цикъла
Тест с пръскане на сол
EN 60068-2-52 Kb степен на тежест 5 (4 цикъла на изпитване)
MTTF [Години] 1258
UL удобрение
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
Захранване Limited Voltage/Current
Номер за одобрение на UL A018
Файл номер UL E174191
Механични данни
Тегло [g] 159
Корпус с резба
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 45
Означение на резбата M30 x 1,5
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); сензорна повърхност: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); LED прозорец: PEI; заключващи гайки: месинг с бронзово покритие
Усилие на затягане [Nm] 80
Заварачни приложения да
Заварачни приложения
Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела
Цикли на огъване > 5 Mio.
Цялостен метален корпус да
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване Светодиод, жълт
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PUR, Ø 4 mm; поведение при изгаряне до ECE R118 rev. 2; 3 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — IIC237-00 — 28.05.2019 —