You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Индуктивни сензори
  4. Всички индуктивни сензори
  5. II5447

Индуктивен сензор

II5447

IIA3010-BPKG/US-104

Индуктивен сензор

II5447

IIA3010-BPKG/US-104

  • Здрав метален корпус за употреба при тежки промишлени условия
  • Ясно видима индикация на състоянието на превключване
  • Дълъг диапазон на регистриране за продължително време без престои
  • За прецизно отчитане на позиция на машини
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен
Обхват на сензора [mm] 10
Корпус с резба
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 75
Приложение
Система контакти със златно покритие
Приложение Промишлени приложения / автоматизация на завода
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] 10
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 200
Честота на превключване DC [Hz] 250
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 10
Реален обхват на засичане Sr [mm] 10 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...8,1
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr] 1...20
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 65
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
EN 55011 клас B
MTTF [Години] 1083
Механични данни
Тегло [g] 164,5
Корпус с резба
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 75
Означение на резбата M30 x 1,5
Материал корпус: месинг с бронзово покритие; сензорна повърхност: PBT оранжев; LED прозорец: PEI; заключващи гайки: месинг с бронзово покритие
Усилие на затягане [Nm] 50
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 4 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие