- Продукти
- II5003
Индуктивен сензор
II5003
II-3010-BNOG
Индуктивен сензор
II5003
II-3010-BNOG
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: II5450 Сравнение на изделия: II5003 / II5450 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Обхват на сензора [mm] | 10 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...55 DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 1 |
Макс. ток на утечка [mA] | 7 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 400 |
Честота на превключване DC [Hz] | 50 |
Защита срещу късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 10 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...8,1 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
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
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|