You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Индуктивни сензори
  4. Всички индуктивни сензори
  5. II0296

Индуктивен сензор

II0296

IIA2010-BBOA/SL/LS-100AK RT

Индуктивен сензор

II0296

IIA2010-BBOA/SL/LS-100AK RT

  • С комбинирано AC/DC изходно стъпало
  • Двупроводна технология
  • Широк работен температурен диапазон
  • Здрав метален корпус за употреба при тежки промишлени условия
  • Със здрав куплунг 1/2"
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ccc
  • ce
  • ukca
Характеристики на продукта
Изходна функция нормално затворен
Обхват на сензора [mm] 10
Корпус с резба
Размери [mm] M30 x 1,5
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 20...250 AC/DC
Клас на защита I
Защита срещу обръщане на полярността не
Изходи
Изходна функция нормално затворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 6
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] 6,5
Минимален работен ток [mA] 5
Макс. ток на утечка [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Честота на превключване AC [Hz] 25
Честота на превключване DC [Hz] 25
Устойчив на късо съединение не
Защита от претоварване не
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 10
Реален обхват на засичане Sr [mm] 10 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...8,1
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr] 3...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 клас B
MTTF [Години] 610
Механични данни
Тегло [g] 167
Корпус с резба
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] M30 x 1,5
Означение на резбата M30 x 1,5
Материал месинг с бронзово покритие; PC
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, червен
Електрическо свързване
Задължителна защита миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2
Забележки
Забележки
Препоръка: След късо съединение проверявайте надеждността на работата на модула!
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x 1/2"; кодиране: C