You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. II0021

Индуктивен сензор

II0021

II-2010-ABOW/ 6m

Индуктивен сензор

II0021

II-2010-ABOW/ 6m

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
  • ce
Характеристики на продукта
Изходна функция нормално отворен
Обхват на сензора [mm] 10
Корпус с резба
Размери [mm] M30 x 1,5
Електрически показатели
Честота AC [Hz] 47...63
Работно напрежение [V] 20...250 AC
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността не
Изходи
Изходна функция нормално отворен
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] 5,5
Минимален работен ток [mA] 5
Макс. ток на утечка [mA] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Честота на превключване AC [Hz] 20
Защита срещу късо съединение не
Защита от претоварване не
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 10
Реален обхват на засичане Sr [mm] 10 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...8,1
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Механични данни
Корпус с резба
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] M30 x 1,5
Означение на резбата M30 x 1,5
Материал PBT
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²